(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Palancas de Sujeción - Doble, soldada. (Números de pieza)

Palancas de Sujeción - Doble, soldada.
  • Descuento por volumen

[Características]
· Permite el manejo con ambas manos.

 

Ejemplo

Número de Parte
24470.0812
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Radio de rotación R
(mm)
Material del cuerpo principal Sección de montaje, diámetro d
(φ)
Material de piezas internas d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
l
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

94.5-16Acero inoxidable 1.4301, sin brilloM163218~ 94.52552

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Componentes relacionados Tipo, abrazadera Mecanismo de sujeción Dirección de la operación Horizontal
A Forma con perilla Forma de palanca de abrazadera en forma de L Tipo tornillo de fijación Forma de palanca nudosa Doble palanca
Tipo de sección de montaje Hilo Femenino Cuerpo principal, tratamiento superficial Otros

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico