(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Palancas de Sujeción - Con tuerca tipo soldada. (Números de pieza)

Palancas de Sujeción - Con tuerca tipo soldada.
  • Descuento por volumen

[Características]
· Versión económica de DIN99.

 

Ejemplo

Número de Parte
24470.0516
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Radio de rotación R
(mm)
Material del cuerpo principal Sección de montaje, diámetro d
(φ)
Sección de Montaje, Longitud L
(mm)
Material de piezas internas d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
l2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

152Acero20160Acero galvanizadoM204020~ 15231~ 73

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Componentes relacionados Tipo, abrazadera Mecanismo de sujeción Dirección de la operación Horizontal
A Forma con perilla Forma de palanca de abrazadera en forma de L Tipo tornillo de fijación Forma de palanca nudosa Palanca única
Tipo de sección de montaje Hilo Femenino

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 24470.0516 de la serie Palancas de Sujeción - Con tuerca tipo soldada..

Products like this...

Número de Parte
24470.0508
24470.0510
24470.0512
24470.0606
24470.0608
24470.0610
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Radio de rotación R
(mm)
Material del cuerpo principal Sección de montaje, diámetro d
(φ)
Sección de Montaje, Longitud L
(mm)
Material de piezas internas d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
l2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

76Acero1080Acero galvanizadoM102012~ 7615~ 37
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

95Acero12100Acero galvanizadoM122514~ 9519~ 46
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

119Acero16125Acero galvanizadoM163218~ 11925~ 58.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

60-863Acero inoxidable 1.4301, sin brilloM81610~ 6012.5~ 30.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

76-1080Acero inoxidable 1.4301, sin brilloM102012~ 7615~ 37
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

95-12100Acero inoxidable 1.4301, sin brilloM122514~ 9519~ 46

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico