(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Émbolos de Indexación - Con mango tipo T, posición de retorno. (Números de pieza)

Émbolos de Indexación - Con mango tipo T, posición de retorno.
  • Descuento por volumen

[Características]
· Para agujeros índice.
· Las dimensiones no cambian, independientemente de si hay o no mecanismos de bloqueo presentes.
· Las piezas de los tornillos están diseñadas para tener espacio libre en la raíz, de modo que incluso la sección hexagonal se pueda apretar correctamente.
· Rango de temperatura de funcionamiento: -30 a +80°C.
· Utilice el collar distanciador (EH22120) para ajustar la profundidad del atornillado.

 

Ejemplo

Número de Parte
22110.0920
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nariz OD d
(Ø)
Dimensión d2
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
s
(mm)
Carrera
(mm)
WS
(mm)
Pin de seguridad
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

6M12 x 1,548622654~ 6.5~ 19-614Acero inoxidable 1.4305, niquelado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Perilla Especial Método de montaje Atornillar Perilla de operación Presencia
Temperatura max.(°C) 80 Temperatura min.(°C) -30 Mando PA 6 termoplástico, negro, sin brillo
Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 22110.0920 de la serie Émbolos de Indexación - Con mango tipo T, posición de retorno..

Products like this...

Número de Parte
22110.0826
22110.0828
22110.0830
22110.0922
22110.0924
22110.0926
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nariz OD d
(Ø)
Dimensión d2
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
s
(mm)
Carrera
(mm)
WS
(mm)
Pin de seguridad
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

8M16 x 1,5591226859~ 8.5~ 28-1217Acero endurecido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

10M16 x 1,5591226859~ 9.5~ 38-1217Acero endurecido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

12M20 x 1,56815331059~ 11.5~ 40-1522Acero endurecido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

6M12 x 1,548922654~ 6~ 25-914Acero inoxidable 1.4305, niquelado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

8M16 x 1,559826859~ 8.5~ 26-817Acero inoxidable 1.4305, niquelado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

8M16 x 1,5591226859~ 8.5~ 28-1217Acero inoxidable 1.4305, niquelado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico