(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acoplamiento de enchufe rápido con compensación radial, con brida de montaje (Números de pieza)

Acoplamiento de enchufe rápido con compensación radial, con brida de montaje
  • Descuento por volumen

[Características]
· Acoplamiento rápido que ahorra espacio con compensación de desalineación.
· Se acopla y desacopla con ranura en T, por lo que no requiere ajuste.
· Utiliza un accesorio de tornillo, por lo que se puede montar en todos los cilindros neumáticos e hidráulicos estándar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

25100.0256

 

Ejemplo

Número de Parte
25100.0256
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de conexión, lado del cilindro Rosca de conexión nominal M
(mm)
Max. Fuerza de tracción operativa
(kN)
Desalineación permitida U
(mm)
Dimensión d1 d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
l6
(mm)
l7
(mm)
t
(mm)
WS
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Hilo FemeninoM3~M82.50.6642115.510~ 30.511-3117145.410

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de brida Cilindro Usado Cilindros de presión de aire / Cilindro hidráulico Forma de brida Forma redonda
Tipo de conexión, lado de la pieza de trabajo Orificio Material del cuerpo principal Acero Extra corto, tipo Excentricidad
Cabeza metálica Accesorios de brida Material del perno prisionero Acero Tuerca de bloqueo Acero, negro (ISO 4035/8675)
Parte de acoplamiento Acero termotratado, templado, fosfatado Brida Acero termotratado, templado, fosfatado Conflict Minerals free si
Cumple con REACH si

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 25100.0256 de la serie Acoplamiento de enchufe rápido con compensación radial, con brida de montaje.

Products like this...

Número de Parte
25100.0212
25100.0216
25100.0220
25100.0258
25100.0260
25100.0262
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de conexión, lado del cilindro Rosca de conexión nominal M
(mm)
Max. Fuerza de tracción operativa
(kN)
Desalineación permitida U
(mm)
Dimensión d1 d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
l6
(mm)
l7
(mm)
t
(mm)
WS
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Rosca machoM10~M18100.81255-6.611~ 53.221254.220.510196.419
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Rosca machoM10~M181811665-915~ 64253052312.522.58.524
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Rosca machoM20~M263012080-1118~ 74293552617281030
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Hilo FemeninoM3~M84.50.784814.46.611~ 35.513.5-3138166.413
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Hilo FemeninoM10~M186.50.71050196.611~ 43.215-4.2169176.417
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Hilo FemeninoM10~M18100.8125521.26.611~ 53.217.5-4.220.510196.419

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico