(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Empuñaduras Giratorias - Con forma cónica. (Números de pieza)

Empuñaduras Giratorias - Con forma cónica.
  • Descuento por volumen

[Características]
· Rango de temperatura de funcionamiento: Máximo 110°C, temperatura máxima del producto de poliamida 80°C

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

24530.0220

 

Ejemplo

Número de Parte
24530.0220
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de la manija Material de la sección de montaje Sección de montaje Tratamiento superficial Hilo Nominal M Longitud total L
(mm)
d1
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
WS
(mm)
Temperatura max.
(°C)
Parte del eje Mango cilíndrico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

FenolAcero inoxidableNingunoM665.521101750132.53110Acero inoxidable 1.4305Plástico termoendurecible (PF 31)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Forma de rotación A Tipo de palo (recto) Superficie de la manija Ninguno
Método de montaje Rosca macho Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 24530.0220 de la serie Empuñaduras Giratorias - Con forma cónica..

Products like this...

Número de Parte
24530.0021
24530.0030
24530.0031
24530.0240
24530.0251
24530.0260
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de la manija Material de la sección de montaje Sección de montaje Tratamiento superficial Hilo Nominal M Longitud total L
(mm)
d1
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
WS
(mm)
Temperatura max.
(°C)
Parte del eje Mango cilíndrico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

FenolAceroGalvanizadoM865.521101750132.54110Acero galvanizadoPlástico termoendurecible (PF 31)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

FenolAceroGalvanizadoM671.522101856132.53110Acero galvanizadoPlástico termoendurecible (PF 31)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

FenolAceroGalvanizadoM871.522101856132.54110Acero galvanizadoPlástico termoendurecible (PF 31)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

FenolAcero inoxidableNingunoM881.523131965142.54110Acero inoxidable 1.4305Plástico termoendurecible (PF 31)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

FenolAcero inoxidableNingunoM1098.526132180162.55110Acero inoxidable 1.4305Plástico termoendurecible (PF 31)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

FenolAcero inoxidableNingunoM10108.528132290162.55110Acero inoxidable 1.4305Plástico termoendurecible (PF 31)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico