(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Empuñaduras Fijas - Con mango de agarre en perilla o cónico. (Números de pieza)

Empuñaduras Fijas - Con mango de agarre en perilla o cónico.
  • Descuento por volumen

[Características]
· Rango de temperatura de funcionamiento: máximo 110°C

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

24350.0034

 

Ejemplo

Número de Parte
24350.0034
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar AMaterial de la sección de montaje Sección de montaje Tratamiento superficial Hilo Nominal M Longitud total L
(mm)
d1
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
Palanca de cambio
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

La forma de una pelotaAceroTriiron FilmM813610251251122.5Acero, galvanizado por galvanización, pasivado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Forma fija Material de la manija Fenol Superficie de la manija Ninguno
Método de montaje Rosca macho Temperatura max.(°C) 110 Perilla de bola Plástico termoendurecible PF 31
Mango cilíndrico Plástico termoendurecible (PF 31) Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 24350.0034 de la serie Empuñaduras Fijas - Con mango de agarre en perilla o cónico..

Products like this...

Número de Parte
24350.0024
24350.0030
24350.0032
24350.0040
24350.0042
24350.0044
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar AMaterial de la sección de montaje Sección de montaje Tratamiento superficial Hilo Nominal M Longitud total L
(mm)
d1
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
Palanca de cambio
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

La forma de una pelotaAceroTriiron FilmM6109820100918Acero, galvanizado por galvanización, pasivado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

La forma de una pelotaAceroTriiron FilmM8911025801122.5Acero, galvanizado por galvanización, pasivado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

La forma de una pelotaAceroTriiron FilmM811110251001122.5Acero, galvanizado por galvanización, pasivado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

La forma de una pelotaAceroTriiron FilmM1011412321001429Acero, galvanizado por galvanización, pasivado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

La forma de una pelotaAceroTriiron FilmM1013912321251429Acero, galvanizado por galvanización, pasivado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

La forma de una pelotaAceroTriiron FilmM1017412321601429Acero, galvanizado por galvanización, pasivado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico