(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pasador de elevación, autoblocante, acero inoxidable (Números de pieza)

Pasador de elevación, autoblocante, acero inoxidable
  • Descuento por volumen

[Características]
· Tiene alta resistencia a la corrosión y a la intemperie, lo que permite su uso en exteriores.
· La parte del pasador utiliza acero inoxidable endurecido y por eso tiene alta resistencia
· El rango de temperatura de funcionamiento es de un máximo de 250°C
· Localización· del uso del casquillo de 22350.0900 a 0.0936 (d1 = 8, 10, 12, 16) también.
· Accesorio para colgar rápido y sencillo de utilizar pero sólido. El grillete móvil está equipado con una barra de seguridad para evitar que se presione el botón involuntariamente. No es necesario un orificio para grifo para colgar el artículo, solo se necesita un orificio H11.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

22350.0753

 

Ejemplo

Número de Parte
22350.0753
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensión d1
(mm)
Dimensión l1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
l6
(mm)
l7
(mm)
l8
(mm)
F1
(kN)
F2
(kN)
F3
(kN)
x max.
(mm)
Agujero de la ubicación
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

13.85016.221.516.71325.73627304987.53.83.52.83513.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Anillo de suspensión x min.(mm) 1.5 Temperatura max.(°C) 250
Material Acero inoxidable 1.4542 Resorte Acero inoxidable presiona el botón Aluminio, anodizado rojo
Encadenar Acero inoxidable 1.4571 Cumple con REACH si Conflict Minerals free si
Versión de la manija Encadenar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 22350.0753 de la serie Pasador de elevación, autoblocante, acero inoxidable.

Products like this...

Número de Parte
22350.0706
22350.0711
22350.0712
22350.0755
22350.0773
22350.0775
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensión d1
(mm)
Dimensión l1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
l6
(mm)
l7
(mm)
l8
(mm)
F1
(kN)
F2
(kN)
F3
(kN)
x max.
(mm)
Agujero de la ubicación
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

8359.3521.59.858.7525.73627304987.51.51.20.5158
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

8.3109.6521.510.058.7525.73627304987.51.51.20.558.3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

8.3159.6521.510.058.7525.73627304987.51.51.20.5108.3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

13.87516.221.516.71325.73627304987.53.83.52.83513.8
1 Pieza(s)

10 Días

205024.5302519.736.55232.63656114108.56.52520
1 Pieza(s)

10 Días

207524.5302519.736.55232.63656114108.56.53020

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico