(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Para ser utilizado para localizar o aplicar presión, como retén o para expulsión.
Profundidad de atornillado precisa gracias a la cabeza.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
22030.0941
Número de Parte |
---|
22030.0941 |
Cargando…
Tipo | Tornillo (hexágono) | Adhesivo de bloqueo de hilo | Presencia | Tratamiento térmico de bolas | Endurecimiento |
---|---|---|---|---|---|
Carga inicial (rango)(N) | 0.01~50 | Resorte | Acero inoxidable | Temperatura max.(°C) | 250 |
Conflict Minerals free | si | Cumple con REACH | si |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 22030.0941 de la serie Piezas de presión con resorte, con cabeza de bola y hexágono interior.
Número de Parte |
---|
22030.0933 |
22030.0934 |
22030.0935 |
22030.0942 |
22030.0943 |
22030.0944 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente