(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Mango de radios DIN 950, fabricado con metal ligero (Números de pieza)

Mango de radios DIN 950, fabricado con metal ligero
  • Descuento por volumen

[Características]
· Mango de radios normal y multiusos.

 

Ejemplo

Número de Parte
24590.0511
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Mango Manija, Tipo Material de la manija Superficie de la manija ID del orificio redondo d2
(φ)
Diámetro del agujero cuadrado B
(mm)
Especificaciones b3
(mm)
t
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
Mango de la máquina correspondiente
(mm)
Número de radios
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

PresenciaTipo fijoAcero[Cromado] Recubrimiento de zinc, tratamiento de inactivación-12528516.3~ 3618203

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de volante Gloria de la mañana Manija, material Aluminio Manija, superficie Ninguno
Sección de montaje, mecanizado de agujeros Agujero redondo (agujero pasante) Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 24590.0511 de la serie Mango de radios DIN 950, fabricado con metal ligero.

Products like this...

Número de Parte
24590.0006
24590.0010
24590.0011
24590.0515
24590.0516
24590.0520
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Mango Manija, Tipo Material de la manija Superficie de la manija ID del orificio redondo d2
(φ)
Diámetro del agujero cuadrado B
(mm)
Especificaciones b3
(mm)
t
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
Mango de la máquina correspondiente
(mm)
Número de radios
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

No (con agujero para el dedo)----10026--~ 3317-3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

No (con agujero para el dedo)----12528--~ 3618-3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

No (con agujero para el dedo)----12528--~ 3618-3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

PresenciaTipo fijoAcero[Cromado] Recubrimiento de zinc, tratamiento de inactivación-14030516.3~ 3919203
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

PresenciaTipo fijoAcero[Cromado] Recubrimiento de zinc, tratamiento de inactivación-14030518.3~ 3919203
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

PresenciaTipo fijoAcero[Cromado] Recubrimiento de zinc, tratamiento de inactivación-16032516.3~ 4020253

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico