(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mango de radios DIN950, hierro fundido (Números de pieza)

Mango de radios DIN950, hierro fundido
  • Descuento por volumen

[Características]
· Mango de radios normal y multiusos.

 

Ejemplo

Número de Parte
24580.0346
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Mango Manija, Tipo Material de la manija Superficie de la manija ID del orificio redondo d2
(φ)
Diámetro del agujero cuadrado B
(mm)
Especificaciones b3
(mm)
t
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
Mango de la máquina correspondiente
(mm)
Número de radios
1 Pieza(s)Disponible

12 Días

PresenciaTipo de rotaciónAcero[Cromado] Recubrimiento de zinc, tratamiento de inactivación3031553833.3~ 5633325

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de volante Gloria de la mañana Manija, material A4 1.4401 Acero inoxidable Manija, superficie Ninguno
Sección de montaje, mecanizado de agujeros Agujero redondo (agujero pasante) Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico