(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Perillas - Con palanca móvil, norma DIN 6306. (Números de pieza)

Perillas - Con palanca móvil, norma DIN 6306.
  • Descuento por volumen

[Características]
· La barra es móvil; detenido por la presión del resorte.
[Aplicaciones]
· Tornillo tomy que coincide con el pad de empuje DIN6311 forma S, EH22560.

Número de Parte
24500.0109
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Fin roscado Roscado, mecanizado de orificios redondos Longitud de la sección de montaje
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
α min.
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Con almohadillaMediante-146616256042~ 533

Cargando…

  1. 1

Información básica

Cuerpo principal, tipo En forma de T Tipo de forma de T Bar Tipo de sección de montaje Hilos
Material del cuerpo principal Resina Cuerpo principal, tratamiento superficial Recubrimiento de óxido negro Conflict Minerals free si
Cumple con REACH si

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 24500.0109 de la serie Perillas - Con palanca móvil, norma DIN 6306..

Products like this...

Número de Parte
24500.0011
24500.0012
24500.0013
24500.0110
24500.0111
24500.0112
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Fin roscado Roscado, mecanizado de orificios redondos Longitud de la sección de montaje
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
α min.
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

NingunoMediante-1888-328040--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

NingunoMediante-20108-3510040--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

NingunoMediante-20108-3510050--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Con almohadillaMediante-188820328030~ 43.63
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Con almohadillaHoyo ciego-188820328040~ 53.63
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Con almohadillaHoyo ciego-20108253510040~ 54.63

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico