(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Perillas - Tipo tuerca, con rosca interna y moleteado recto. (Números de pieza)

Perillas - Tipo tuerca, con rosca interna y moleteado recto.
  • Descuento por volumen

[Características]
· Para la forma B, hay un orificio piloto perforado para el orificio del pasador. Si perfora con el eje, utilice una tolerancia de H7.

 

Ejemplo

Número de Parte
24480.0308
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo principal Cuerpo principal, tratamiento superficial Roscado, mecanizado de orificios redondos d3
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
t
(mm)
e
(mm)
k
(mm)
Pin recto adecuado DIN 7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero] Acero de corte libre-Mediante20241.973122,0 m6 x 20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Cuerpo principal, tipo Forma redonda Forma redonda, tipo Forma de la abrazadera Tipo de sección de montaje Roscado interno
Mecanizado lateral Moleteado

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 24480.0308 de la serie Perillas - Tipo tuerca, con rosca interna y moleteado recto..

Products like this...

Número de Parte
24480.0008
24480.0010
24480.0012
24480.0105
24480.0310
24480.0312
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo principal Cuerpo principal, tratamiento superficial Roscado, mecanizado de orificios redondos d3
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
t
(mm)
e
(mm)
k
(mm)
Pin recto adecuado DIN 7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Plástico] ResinaRecubrimiento de óxido negroHoyo ciego2024-7-12-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Plástico] ResinaRecubrimiento de óxido negroHoyo ciego2830-8-14-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Plástico] ResinaRecubrimiento de óxido negroHoyo ciego3234-10-16-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Plástico] ResinaRecubrimiento de óxido negroHoyo ciego14151.452.581,5 m6 x 14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero] Acero de corte libre-Mediante28302.984143,0 m6 x 28
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero] Acero de corte libre-Mediante32343.9104164,0 m6 x 32

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico