(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuerca de Bloqueo K【25-1,000 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Tuerca de Bloqueo K
  • Descuento por volumen

[Características]
- Los anillos de fricción presionan firmemente las roscas de los tornillos al apretar las tuercas, evitando que se suelten.
- Manejado como una tuerca estándar; No se requieren herramientas especiales.
- Cumple con las pruebas NAS3350 y NAS3354 estándar de la NASA.


[Utilizar]
- Lugares con vibraciones constantes, como carreteras y ferrocarriles.
- Tornillos y bastidores colgados en el techo
- Soportes de montaje para cables

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

D-KN-16

Número de Parte
D-KN-16
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Material Tratamiento de superficies Tratamiento de superficies (detalles) Dimensión
(mm)
Dimensión l
(mm)
Dimensión e
(mm)
piezas / caja.
(pieza)
Código JAN Código de pedido Masa
(kg / caja)

80 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

16AceroGalvanizadoGalvanizado en caliente2414.527.7804580473404414473-34872.6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Aplicación / función Deja de aflojar Unidad de ventas Caja / paquete
Tuerca hexagonal estándar Un tipo Tipo de bloqueo Tuerca de fricción

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo D-KN-16 de la serie Tuerca de Bloqueo K.

Products like this...

Número de Parte
D-KN-10
D-KN-12
D-KN-20
D-KN-22
D-KN-24
D-KN-8
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Material Tratamiento de superficies Tratamiento de superficies (detalles) Dimensión
(mm)
Dimensión l
(mm)
Dimensión e
(mm)
piezas / caja.
(pieza)
Código JAN Código de pedido Masa
(kg / caja)

250 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10AceroGalvanizadoGalvanizado en caliente178.319.62504580473404391473-34612.4

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

12AceroGalvanizadoGalvanizado en caliente1910.521.92004580473404407473-34793.1

40 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

20AceroGalvanizadoGalvanizado en caliente3017.534.6404580473404421473-34952.5

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

22AceroGalvanizadoGalvanizado en caliente3219.537304580473404438473-35092.3

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

24AceroGalvanizadoGalvanizado en caliente3621.541.6254580473404445473-35172.8

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

8AceroGalvanizadoGalvanizado en caliente137.3155004580473404384473-35252.6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico