(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuerca K con Arandela【80-1,000 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Tuerca K con Arandela
  • Descuento por volumen

[Características]
· Los anillos de fricción aplican una presión firme sobre las roscas de los tornillos al apretar, con un excelente efecto antiaflojamiento.
· Simplifica los procesos de trabajo y la gestión de materiales.
· Pasa las pruebas especificadas en los estándares de la NASA NAS3350 y NAS3354

[Aplicaciones]
· Lugares sujetos a vibraciones constantes, como carreteras y ferrocarriles.
· Pernos de techo colgantes y bastidores de techo
· Soportes de montaje para cables.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SUSZKN-8

Número de Parte
SUSZKN-8
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Material Tratamiento de superficies Tratamiento de superficies (detalles) Dimensión
(mm)
Dimensión d
(mm)
Dimensión t
(mm)
Dimensión l
(mm)
Dimensión e
(mm)
piezas / caja.
(pieza)
Código JAN Código de pedido Masa
(kg / caja)

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

8Acero inoxidableNingunoNinguno13221.57.3153004580473404612473-50562.6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Aplicación / función Deja de aflojar Unidad de ventas Caja / paquete
Tuerca hexagonal estándar Un tipo Tipo de bloqueo Otras formas especiales

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico