(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tees de accesorios roscados (externo x externo x hilo externo)

Tees de accesorios roscados (externo x externo x hilo externo)
  • Descuento por volumen

· Todos los tornillos macho están sellados, independientemente del tamaño.
· Para conexiones de tuberías, sistemas de tuberías y dispositivos de fluidos herméticamente sellados.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TN02T
TN03T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Dimensión L
(mm)
Dimensión H
(mm)
Dimensión L1
(mm)
Código JAN Código de pedido Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)4412224989999314021257-674135
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3/8B(10A)521426.04989999314038257-675970

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón (C3771) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 14 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente
Forma de conexión Tee Rosca de conexión tipo M1 R Tratamiento de superficies Ninguno
Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::100
Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico