(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Perno en U para tubería de PC SUS304 Diámetro nominal A Diámetro del tornillo W3/8 (Números de pieza)

Perno en U para tubería de PC SUS304 Diámetro nominal A Diámetro del tornillo W3/8
  • Descuento por volumen

- Herraje de metal en forma de U estándar.
- Uno de los estándares más antiguos en accesorios de soporte de tuberías.
- Accesorio de metal para apretar tuberías de PC.
- Para tuberías horizontales y / o verticales.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TPCUBT15AS

Número de Parte
TPCUBT15AS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar El diámetro exterior del tubo de aplicación principal
(mm)
Diámetro Nominal (A)
(mm)
Diámetro exterior de tubería compatible
(mm)
P
(mm)
S
(mm)
H
(mm)
Diámetro Nominal (B)
(mm)
Diámetro nominal
(mm)
Código JAN Código de pedido Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20 ~ Menos de 301525.73625481/221.74989999282610285-952175

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Accesorios de metal en forma de U Material Acero inoxidable (acero inoxidable 304) Tipo de tubería aplicable Tubo de PC
Tratamiento de superficies Ninguno E(mm) 8.3 d(mm) W3/8
Cantidad(pieza) 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TPCUBT15AS de la serie Perno en U para tubería de PC SUS304 Diámetro nominal A Diámetro del tornillo W3/8.

Products like this...

Número de Parte
TPCUBT100AS
TPCUBT20AS
TPCUBT25AS
TPCUBT32AS
TPCUBT40AS
TPCUBT50AS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar El diámetro exterior del tubo de aplicación principal
(mm)
Diámetro Nominal (A)
(mm)
Diámetro exterior de tubería compatible
(mm)
P
(mm)
S
(mm)
H
(mm)
Diámetro Nominal (B)
(mm)
Diámetro nominal
(mm)
Código JAN Código de pedido Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100 ~ Menos de 200100118.3129301394114.34989999282696285-9602175
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30 ~ Menos de 402031.24325523/427.24989999282627285-953080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30 ~ Menos de 402537.64925601344989999282634285-954888
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40 ~ Menos de 503246.35730691 1/442.74989999282641285-955698
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50 ~ Menos de 604052.26330741 1/248.64989999282658285-9564104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60 ~ Menos de 705064.1743088260.54989999282665285-9572118

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico