(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Draw Latch, hecho de acero【2 piezas por paquete】

Draw Latch, hecho de acero
  • Descuento por volumen

· Diámetro del orificio de montaje de la unidad principal (mm): 3.0
· Cantidad/paquete (pedazo): 2
· código ENE: 4989999086935
· Diámetro del orificio receptor (mm): 3.5
· Código de pedido: 232-8321

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

P36

Número de Parte
P36
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro del orificio de montaje de la unidad principal(mm) 3 Diámetro del agujero receptor(mm) 3.5 Longitud del cuerpo principal(mm) 64.5
Ancho del cuerpo principal(mm) 27.5 Material Placa de acero laminado en frío (SPCC) Acabado superficial Cromado
Cantidad / paquete(pieza) 2 Código JAN 4989999086935 Código de pedido 232-8321
Masa(g) 90

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo P36 de la serie Draw Latch, hecho de acero.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico