(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Caucho a prueba de vibraciones para carga ligera

Caucho a prueba de vibraciones para carga ligera
  • Descuento por volumen

[Características]
· Caucho altamente flexible a prueba de vibraciones con baja constante de resorte que absorbe eficazmente las vibraciones en un amplio rango de oscilación
· Compacto y de baja altura estabiliza las máquinas.
· Fácil montaje sin necesidad de anclajes

[Solicitud]
· Pequeñas máquinas de fabricación, motores de potencia, máquinas neumáticas e hidráulicas, máquinas químicas, máquinas comerciales en general, equipos de precisión, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TK202
TK203
TK215
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Máx. carga permisible
(N)
(Constante de resorte)
(N/mm)
Altura de goma
(mm)
Tamaño externo
(mm)
Diámetro del orificio de instalación
(mm)
Paso de montaje
(mm)
Código JAN Código de pedido Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2959820908704989999359084233-8165100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

63512530130101104989999359091233-8173280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6934.515606484989999359077233-815735

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Caucho antivibraciones Aplicación Amortiguar / Prueba de amortiguación de vibraciones / Aislamiento de vibraciones Características de funcionamiento Estándar
Tipo de conección Redondo Tipo de goma antivibración Otros Material absorbente de vibraciones Caucho natural (NR)
Material de montaje Material de acero laminado para estructura general Unidad de pedido(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico