(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Perno hexagonal - LOCTITE "Precoat" 204 con recubrimiento de 10 mm aplicado en 1-2 espacios desde la punta, acero inoxidable, M4 - M10, grueso

Perno hexagonal - LOCTITE "Precoat" 204 con recubrimiento de 10 mm aplicado en 1-2 espacios desde la punta, acero inoxidable, M4 - M10, grueso
  • Descuento por volumen

Los pernos hexagonales están recubiertos con LOCTITE y se venden en pequeños volúmenes. Utilice la función de prevención de aflojamiento cuando sea necesario.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HXN204-SUS-SA10-M4X15
HXN204-SUS-SA10-M4X20
HXN204-SUS-SA10-M4X25
HXN204-SUS-SA10-M4X30
HXN204-SUS-SA10-M5X15
HXN204-SUS-SA10-M5X20
HXN204-SUS-SA10-M5X25
HXN204-SUS-SA10-M5X30
HXN204-SUS-SA10-M5X35
HXN204-SUS-SA10-M6X15
HXN204-SUS-SA10-M6X20
HXN204-SUS-SA10-M6X25
HXN204-SUS-SA10-M6X30
HXN204-SUS-SA10-M6X35
HXN204-SUS-SA10-M6X40
HXN204-SUS-SA10-M8X15
HXN204-SUS-SA10-M8X20
HXN204-SUS-SA10-M8X25
HXN204-SUS-SA10-M8X30
HXN204-SUS-SA10-M8X35
HXN204-SUS-SA10-M8X40
HXN204-SUS-SA10-M8X45
HXN204-SUS-SA10-M10X15
HXN204-SUS-SA10-M10X20
HXN204-SUS-SA10-M10X25
HXN204-SUS-SA10-M10X30
HXN204-SUS-SA10-M10X35
HXN204-SUS-SA10-M10X40
HXN204-SUS-SA10-M10X45
HXN204-SUS-SA10-M10X50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
10 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

104150.7
10 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

104200.7
10 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

104250.7
10 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

104300.7
10 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

105150.8
10 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

105200.8
10 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

105250.8
10 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

105300.8
10 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

105350.8
10 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

106151
10 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

106201
10 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

106251
10 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

106301
10 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

106351
10 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

106401
10 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

108151.25
10 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

108201.25
10 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

108251.25
10 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

108301.25
10 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

108351.25
10 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

108401.25
10 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

108451.25
10 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1010151.5
10 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1010201.5
10 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1010251.5
10 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1010301.5
10 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1010351.5
10 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1010401.5
10 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1010451.5
10 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1010501.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo tornillo Hilo completo Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Ninguno
Material Acero inoxidable Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Formas Adicionales Abrigo con agente preventivo flojo
Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Prevención de caídas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico