(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de rueda: Tipo placa fija, tipo placa giratoria, con amortiguador
· Material de las ruedas: Uretano
· Características de las ruedas: Resistencia a la abrasión, resistente a la gasolina (incluido el aceite ligero), resistencia al aceite
· Tapón: No provisto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la serie SKY, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SKY-S125SUE-3
Número de Parte |
---|
SKY-S125SUE-3 |
Cargando…
Tope | Ninguno | Material de la rueda | Uretano | Características de la rueda | Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite |
---|
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SKY-S125SUE-3 de la serie Ruedas - De uretano con placa giratoria o fija, freno integrado, serie SKY-S, SKY-R (Serie SKY)..
Número de Parte |
---|
SKY-R100SUE-1 |
SKY-R100SUE-2 |
SKY-R100SUE-3 |
SKY-R125SUE-1 |
SKY-R125SUE-2 |
SKY-R125SUE-3 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente