(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie ASFA-L W4

Serie ASFA-L W4
  • Descuento por volumen

· Material: Acero inoxidable
· Escribe: Longitud de banda fija
· Material del perno: Acero inoxidable

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
W4L-16
W4L-22
W4L-27
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de ajuste OD de manguera (Min.)
(mm)
Rango de ajuste OD de manguera (Máx.)
(mm)
Par de apriete recomendado
(Nm)
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108163.0
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1012223.0
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1016273.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Longitud de banda fija Material Acero inoxidable Material del perno Acero inoxidable

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico