(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Manguera para resistencia al aceite, tipo DS-2 para resistencia al aceite

Manguera para resistencia al aceite, tipo DS-2 para resistencia al aceite

· Fluido compatible: Aceite (Aceite mineral)
· Color: Negro
· Material de la manguera: PVC blando+PVC duro
· Rango de presión de funcionamiento (mpa): -0.10:: 0.40
· Límite superior de temperatura de funcionamiento (uso continuo) (?): 40

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DS-2OP-25-[1-50/1]M
DS-2OP-32-[1-50/1]M
DS-2OP-38-[1-50/1]M
DS-2OP-50-[1-50/1]M
DS-2OP-65-[1-50/1]M
DS-2OP-75-[1-50/1]M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(Ø)
Nominal
(φ)
Radio de curvatura admisible (temperatura normal)
(mm)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)

12 Días o más

31.8251201 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

39.2321651 ~ 50
1 Pieza(s)

13 Días o más

46.6382251 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

60.8504201 ~ 50
1 Pieza(s)

13 Días o más

75.9655701 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

91.4756601 ~ 50

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Aceite (aceite mineral) Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Material de la manguera PVC blando + PVC duro
Rango de presión de operación(MPa) -0.10::0.40 Color Negro Propiedades Resistencia al aceite / Flexibilidad
Límite superior de temperatura de funcionamiento (uso continuo)(℃) 40

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico