(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Elemento de conexión de fijación para marco de tubería, JB-303【20 piezas por paquete】

Elemento de conexión de fijación para marco de tubería, JB-303
  • Descuento por volumen

· Método de montaje: Tipo atornillado
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la fijación del elemento de conexión para marco de tubería, JB-303, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

JB-303

Número de Parte
JB-303
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de montaje Tipo de fijación de tornillo Tipo Accesorio Diámetro de tubería aplicable D1(φ) 27.5
Entorno operativo Estándar Tipo de accesorio Gancho / Percha Material accesorio Acero
Tratamiento de superficie accesorio Cromado trivalente Especificaciones Placa de gancho para tabla ondulada (para techos)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico