(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conexión de manguera atornillada de acero inoxidable Boquilla de manguera hexagonal

Conexión de manguera atornillada de acero inoxidable Boquilla de manguera hexagonal
  • Descuento por volumen

· Escribe: Accesorios para mangueras
· Cuerpo material: Acero inoxidable
· Forma: Recto
· Tipo de conexión de manguera: tipo de costilla
· Tipo de conexión: Otros

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
304STHN-8
304STHN-10
304STHN-15
304STHN-20
304STHN-25
304STHN-32
304STHN-40
304STHN-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Conexión de tamaño de rosca Diámetro nominal
(φ)
ID de manguera aplicable
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B88
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B1010.5
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

1/2B1514
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B2020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1B2526.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 1/4B3234
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/2B4040.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2B5052.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos accesorios para manguera Material del cuerpo Acero inoxidable A Recto
Tipo de conexión de manguera Tipo de costilla Tipos de conexión Otros Tipos de tornillo de conexión R

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico