(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloqueo mini STM con interruptor (Números de pieza)

Bloqueo mini STM con interruptor
  • Descuento por volumen


[Características]
- Miniinterruptor de tamaño mínimo ⌀8 x 8 mm y superficie de tope de enfriamiento.
- Apto para espacios reducidos.
- Eficaz para reducir el tamaño y los costes de equipos y dispositivos.
- Hay dos tipos, uno para golpes directos y otro para golpes de declinación.
- Para el tipo impermeable (IP67), no sólo las partes móviles sino también la superficie del tope son a prueba de polvo dentro de las botas de goma.
- Dado que la parte móvil es un resorte de lámina y no tiene fricción, no se produce rozamiento de la parte móvil.
- Al empotrar directamente en el limitado espacio de montaje, es posible reducir el tamaño de la máquina.
- Dado que la precisión dimensional estándar de montaje es buena, el trabajo de reemplazo es fácil.

[Solicitud]
- Ideal para comprobar el asiento de piezas con cilindro.
- Ideal para comprobar el asiento de piezas y plantillas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

STM34A-L

Número de Parte
STM34A-L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Forma del cuerpo principal Ambiente Material de contacto Carrera
(mm)
Diámetro exterior cilíndrico
(mm)
Nominal de hilo (M) Punto de operación
(mm)
Fuerza de contacto
(N)
Diámetro de la punta Estructura de protección LED Cable Diámetro exterior de brida
(mm)
Detalles de la especificación
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Forma de carrera de pasador / Tipo de émbolos de resorte / Con tapónTipo de perno / Con bridaTipo de prueba de goteo[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS420)0.5-M10×1.50.250.8-IP44ProvistoNeumático de cabina13Para golpe lineal

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de la punta Tipo de aguja Material del cuerpo Acero inoxidable (SUS416F) Tipo de punto de contacto Tipo de contacto NO
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::80 Repetibilidad 0,01 mm Vida de precisión del punto de contacto(x 10K veces) 1000
Carga Estática Permitida(N) 3000 Energía resistente al impacto(J) 0.2

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo STM34A-L de la serie Bloqueo mini STM con interruptor.

Products like this...

Número de Parte
STM12A-L
STM13A
STM13A-L
STM35A
STM35A-L
STM36A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Forma del cuerpo principal Ambiente Material de contacto Carrera
(mm)
Diámetro exterior cilíndrico
(mm)
Nominal de hilo (M) Punto de operación
(mm)
Fuerza de contacto
(N)
Diámetro de la punta Estructura de protección LED Cable Diámetro exterior de brida
(mm)
Detalles de la especificación
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Forma de carrera de pasador / Tipo de émbolos de resorte / Con tapónTipo cilíndricoTipo de prueba de goteo[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS420)0.58-0.250.8-IP44ProvistoNeumático de cabina-Para golpe lineal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Forma de carrera de pasador / Tipo de émbolos de resorte / Con tapónCon brida / Tipo cilíndricoTipo de prueba de goteo[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS420)0.58-0.250.8-IP44NingunoCable suelto10Para golpe lineal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Forma de carrera de pasador / Tipo de émbolos de resorte / Con tapónCon brida / Tipo cilíndricoTipo de prueba de goteo[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS420)0.58-0.250.8-IP44ProvistoCable suelto10Para golpe lineal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Contacto de bola / tipo de émbolo de bola / Con tapón / Gran angular de contactoTipo de pernoTipo de prueba de goteo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C0.5-M10×0.750.250.8[~φ4] Sφ3IP44NingunoCable suelto-Golpe rechazado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Contacto de bola / tipo de émbolo de bola / Con tapón / Gran angular de contactoTipo de pernoTipo de prueba de goteo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C0.5-M10×0.750.250.8[~φ4] Sφ3IP44ProvistoCable suelto-Golpe rechazado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Contacto de bola / tipo de émbolo de bola / Con tapón / Gran angular de contactoTipo de pernoTipo de prueba de goteo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C0.5-M10×0.750.250.8[~φ4] Sφ3IP44NingunoNeumático de cabina-Golpe rechazado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico