(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Perno de abrazadera excéntrico SLEC-B

Perno de abrazadera excéntrico SLEC-B
  • Descuento por volumen

· Cuando se aprieta, la cabeza del tornillo que es excéntrica con respecto al eje se sujetará poderosamente a las piezas de trabajo. Debido al efecto de cuña, se puede obtener una gran fuerza de sujeción con un pequeño par de apriete.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SLEC-M4-B-EL
SLEC-M6-B-EL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de Rosca M Diámetro de la cabeza D1/± 0.1
(mm)
Altura de la cabeza L1
(mm)
Valor excéntrico e + 0.1/0
(mm)
Longitud de Rosca L2
(mm)
Diámetro debajo del cuello d g7
(mm)
Longitud debajo del cuello L3
(mm)
Número de zócalo hexalobular No. Llave Aplicable
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

M4730.474.5515SKX-15
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

M61040.5126.5825SKX-25

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material del cuerpo Acero de aleación 4137 Tratamiento de superficies Niquelado sin electrolítico Clase de fuerza 10.9

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico