(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manguera antiestática y resistente a la abrasión Super Plus F KFR (Números de pieza)

Manguera antiestática y resistente a la abrasión Super Plus F KFR

[Caracteristicas]
· Tiene capa interna de goma con excelente resistencia a la abrasión.
· Es ligero y muy flexible. Fácil de manejar y ofrece una excelente trabajabilidad.
· Se utiliza goma conductora, que proporciona un alto efecto antiestático.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
KFR-50-[1-50/1]M
KFR-65-[1-50/1]M
KFR-75-[1-20/1]M
KFR-100-[1-20/1]M
KFR-125-20M
KFR-150-[1-20/1]M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(Ø)
Nominal
(φ)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Presión permitida
(MPa)
Longitud
(m)
Longitud (dimensiones fijas)
(m)
1 Pieza(s)

10 Días o más

60.6501200.11 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

73.2652000.11 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

88.8752400.11 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

118.61003200.11 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

145.71254800.07-20
1 Pieza(s)

10 Días o más

174.21507200.071 ~ 20-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Polvo / Aire / Granos Material de la manguera Cloruro de vinilo Color Negro
Propiedades Rendimiento antiestático / Resistente a la abrasión / Vacío Rango de temperatura límite superior(℃) 50 Especificaciones Transportador de vacío, soplador, granos, etc.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico