(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Articulación del pezón [NJ]

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NJ-001
NJ-002
NJ-003
NJ-004
NJ-005
NJ-006
NJ-007
NJ-008
NJ-009
NJ-010
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño Férula Tornillo
1 Pieza(s)Disponible

23 Días o más

101S-1/4B(8A)1S1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

23 Días o más

101S-3/8B(10A)1S3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

23 Días o más

101S-1/2B(15A)1S1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

23 Días o más

101S-3/4B(20A)1S3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

23 Días o más

102S-1/4B(8A)2S1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

23 Días o más

102S-3/8B(10A)2S3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

23 Días o más

102S-1/2B(15A)2S1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

23 Días o más

102S-3/4B(20A)2S3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

23 Días o más

102S-1B(25A)2S1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

102S-1 1/2B(40A)2S1 1/2B(40A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adecuado Material Acero inoxidable 304

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico