(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

[para baja presión hidráulica, aire, hidro] embalaje OSY

[para baja presión hidráulica, aire, hidro] embalaje OSY
  • Descuento por volumen

Empaquetadura dedicada al pistón para baja presión hidráulica y cilindros hidráulicos de aire. Suprime el comportamiento antideslizante y funciona sin problemas, incluso a baja presión y baja velocidad.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
OSY-40
OSY-50
OSY-63
OSY-80
OSY-100
OSY-125
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior D
(φ)
ID d
(φ)
Ancho H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

40305.8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

50405.8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

63535.8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

80705.8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

100858.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1251108.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Movimiento recíproco Tipos de juntas Junta de pistón Material NBR(RN801)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico