(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de fijación moleteado con punta de copa - acero, óxido negro, M3 - M5, grueso, hexágono interior【1-1,000 piezas por paquete】 (SSHSGNG-ST-M4-12)

Tornillo de fijación moleteado con punta de copa - acero, óxido negro, M3 - M5, grueso, hexágono interior SSHSGNG-ST-M4-12
  • Descuento por volumen

[Dimensiones del orificio de montaje] hexagonal
[Forma básica] Tornillo de ajuste
[Materiales] Acero
[Tratamiento superficial] Recubrimiento de óxido de hierro negro
[Tipo rosca de cresta] Métrica gruesa
[Forma de la punta] espiral dentada
[Aplicación] Estándar
[Hilo nominal (M)] 3 4 5
[Longitud L (mm)] 3 4 5 6 8 10 12
[Unidad de venta] Cantidad mínima (disponible para la compra de 1 pieza) Caja y paquete.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SSHSGNG-ST-M4-12

Número de Parte
SSHSGNG-ST-M4-12
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L
(mm)
Unidad de ventas

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10412Caja / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma básica Tornillo opresor Material Acero
Tratamiento de superficies Recubrimiento de óxido negro Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Forma de la punta Molino espiral
Formas Adicionales Estándar Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico