(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Forma adicional: Estándar
Aplicaciones: A prueba de manipulaciones
Material: ③Acero inoxidable 304
Forma del orificio de montaje: LR (receso de línea)
Unidad de venta: caja/paquete
Tipo tornillo: Totalmente roscado
A: Estándar
Detalles de forma: Braguero
Tipo roscado: Métrica gruesa
Forma de la punta: extremo plano
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los tornillos para metales con cabeza redondeada LR, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
CSLRTRH-STC-M3-8
Número de Parte |
---|
CSLRTRH-STC-M3-8 |
Cargando…
Detalles de forma | Braguero | Forma de orificio de montaje | LR (receso de línea) | Forma básica | Estándar (redondo) |
---|---|---|---|---|---|
Material | Acero | Tipo de hilo | Métrico grueso | Forma de la punta | Extremo plano |
Formas Adicionales | Estándar | Unidad de Venta | Caja / paquete | Aplicación | Estándar / A prueba de manipulaciones |
Tipo tornillo | Hilo completo |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente