(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de cubierta de techo con juego de arandelas curvas (para reparación de techo)【35 piezas por paquete】

Tornillo de cubierta de techo con juego de arandelas curvas (para reparación de techo)
  • Descuento por volumen

[Designación nominal de tornillo (M)] 6
[Material] SUS410
[Tratamiento de superficie] Ninguno
[Tratamiento superficial] (detalle) ninguno
[Forma del orificio de montaje] Ninguno
[Unidad de ventas] Cajas / paquete rosca de tornillo
[tipo] tornillo autoperforante
[Forma detallada] Estándar
[Longitud] 150, 170, 180, 190, 200, 230
[Tipo]

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HXNSNDKWSET-410-D6-150
HXNSNDKWSET-410-D6-170
HXNSNDKWSET-410-D6-180
HXNSNDKWSET-410-D6-190
HXNSNDKWSET-410-D6-200
HXNSNDKWSET-410-D6-230
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud

35 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

150

35 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

170

35 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

180

35 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

190

35 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

200

35 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

230

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 6 Material Acero inoxidable (SUS410) Tratamiento de superficies Ninguno
Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno Forma de orificio de montaje Ninguno Unidad de ventas Caja / paquete
Tipo de cresta de hilo Tornillo de taladro Forma detallada Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico