(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Designación nominal (M)] 4
[Forma detallada] cabeza plana
[Forma del orificio de montaje] cabeza phillips
[Forma básica] Estándar (redondo)
[Material] SUS410
[Tratamiento de superficies] Ninguno
[Tipo de cresta de hilo] Hilo fino autoperforante
[Forma de la punta] Otro / especial
[Forma]
[Formas adicionales] Estándar
[Unidad de ventas] Perder (se puede comprar individualmente)
[Uso] Estándar
[Longitud (mm)] 10 13 16 19 25
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Nominal de hilo (M) | 4 | Forma detallada | Dto | Forma de orificio de montaje | Phillips |
---|---|---|---|---|---|
Forma básica | Estándar (redondo) | Material | Acero inoxidable (SUS410) | Tratamiento de superficies | Ninguno |
Tipo de cresta de hilo | Taladro Tornillo Fino | Forma de la punta | Otras formas especiales | Formas Adicionales | Estándar |
Unidad de ventas | Cantidad baja (se puede comprar de uno) | Aplicación | Estándar |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente