(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillo LIVE con cabeza flexible avellanada para ALC cuadrado (base de hierro)【150 piezas por paquete】

Tornillo LIVE con cabeza flexible avellanada para ALC cuadrado (base de hierro)
  • Descuento por volumen

[Designación nominal de tornillo (M)] 5
[Material] Acero
[Tratamiento de superficie] cromado
[Tratamiento superficial] (detalle) cromado
[Forma del orificio de montaje] Orificio cuadrado
[Unidad de ventas] Cajas / paquete rosca de tornillo
[tipo] tornillo autoperforante
[Forma detallada] Cabeza plana
[Longitud] 60, 65, 75

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSSCSS-STC-D5-60
CSSCSS-STC-D5-65
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

60

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

65

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 5 Material Acero Tratamiento de superficies Cromado
Tratamiento de superficies (detalles) Cromado Forma de orificio de montaje Orificio cuadrado Unidad de ventas Caja / paquete
Tipo de cresta de hilo Tornillo de taladro Forma detallada Dto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico