(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arandela delgada escariador tornillo VIVO【120-200 piezas por paquete】

Arandela delgada escariador tornillo VIVO
  • Descuento por volumen

[Material] Acero SUS410
[Tratamiento de superficies] Ninguno, blanco trivalente,

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSPTRSFR-410-D5-45
CSPTRSFR-ST3W-D5-45
CSPTRSFR-ST3W-D5-60
CSPTRSFR-ST3W-D5-70
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm) Material Tratamiento de superficies

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1045[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)Ninguno

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1045[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalente

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1060[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalente

120 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1070[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalente

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 5 Forma detallada Braguero Forma de orificio de montaje Phillips
Forma básica Estándar (redondo) Tipo de cresta de hilo Tornillo de taladro Forma de la punta Otras formas especiales
Formas Adicionales Con brida Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico