(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Rosca nominal (M)] 5,5
[Forma de detalle] Normas
[Forma del orificio de montaje] No disponible
[Forma básica] Maleficio
[Material] Acero inoxidable
[Tratamiento de superficies] No disponible
[Tipo de rosca de tornillo] Auto tornillo de perforación
[Forma de la punta] Punto de cono
[Forma adicional] Lavadora cautiva
[Aplicaciones] Normas
[Longitud L (mm)] 35 45 65
[Unidad de compra] Se vende suelto (se puede comprar en unidades individuales), caja y pack.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
HXNTF-SUS-D5.5-45
Nominal de hilo (M) | 5.5 | Forma detallada | Estándar | Forma de orificio de montaje | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Forma básica | Maleficio | Material | Acero inoxidable | Tratamiento de superficies | Ninguno |
Tipo de cresta de hilo | Tornillo de taladro | Forma de la punta | Punto de cono | Formas Adicionales | Lavadora incluida |
Unidad de ventas | Caja / paquete | Aplicación | Estándar |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente