(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de cabeza hexagonal ASL503MRX con arandela de sellado【150-200 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza hexagonal ASL503MRX con arandela de sellado
  • Descuento por volumen

[Forma detallada] Estándar
[Forma del orificio de montaje] Ninguno
[Forma básica] Maleficio
[Material] Acero inoxidable
[Tratamiento de superficies] Ninguno
[Tipo de cresta de hilo] Autoperforante
[Forma de la punta] punta cónica
[Formas adicionales] Lavadora integrada
[Unidad de ventas] caja/paquete
[Uso] Estándar
[Designación nominal (M)] 5 6
[Longitud (mm)] 19 25 35 45

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HXNTFSE-SUS-D6-25
HXNTFSE-SUS-D6-35
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm)

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1025

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1035

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 6 Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Ninguno
Forma básica Maleficio Material Acero inoxidable Tratamiento de superficies Ninguno
Tipo de cresta de hilo Tornillo de taladro Forma de la punta Punto de cono Formas Adicionales Lavadora incluida
Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico