(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de cabeza avellanada ASL503MRX Tornillo【1-1,000 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza avellanada ASL503MRX Tornillo
  • Descuento por volumen

[Designación nominal (M)] 4
[Forma detallada] cabeza plana
[Forma del orificio de montaje] cabeza phillips
[Forma básica] Estándar (redondo)
[Material] Acero inoxidable
[Tratamiento de superficies] Ninguno
[Tipo de cresta de hilo] Autoperforante
[Forma de la punta] punta cónica
[Uso] Estándar
[Longitud (mm)] 13 16 19 25
[Unidad de ventas] Caja/paquete suelto (se puede comprar individualmente)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSPCST-SUS-D4-13
CSPCST-SUS-D4-16
CSPCST-SUS-D4-19
CSPCST-SUS-D4-25
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm) Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016Cantidad baja (se puede comprar de uno)

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1019Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025Cantidad baja (se puede comprar de uno)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 4 Forma detallada Dto Forma de orificio de montaje Phillips
Forma básica Estándar (redondo) Material Acero inoxidable Tratamiento de superficies Ninguno
Tipo de cresta de hilo Tornillo de taladro Forma de la punta Punto de cono Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico