(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Material] Acero SUS410
[Tratamiento de superficies] Ninguno, blanco trivalente,
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
CSPTND-410-D4-16 |
CSPTND-410-D4-19 |
CSPTND-410-D4-30 |
CSPTND-ST3W-D4-16 |
Cargando…
Nominal de hilo (M) | 4 | Forma detallada | Estándar | Forma de orificio de montaje | Phillips |
---|---|---|---|---|---|
Forma básica | Estándar (redondo) | Tipo de cresta de hilo | Tornillo de taladro | Forma de la punta | Punto de cono |
Formas Adicionales | Estándar | Aplicación | Estándar |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente