(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de escariador de punto de inflamación de cabeza flexible【1-500 piezas por paquete】

Tornillo de escariador de punto de inflamación de cabeza flexible
  • Descuento por volumen

[Material] Acero SUS410
[Tratamiento de superficies] Ninguno, blanco trivalente, cromado brillante, estañado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RMPSRFLX-410-D4-60
RMPSRFLX-ST3W-D4-28
RMPSRFLX-ST3W-D4-32
RMPSRFLX-ST3W-D4-45
RMPSRFLX-ST3W-D5-60
RMPSRFLX-ST3W-D5-80
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Material Tratamiento de superficies Unidad de ventas Longitud de la rosca
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10460[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)45

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10428[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete-

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10432[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete-

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10445[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete-

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10560[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete45

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10580[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete45

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Escariador
Tipo de cresta de hilo Tornillo de taladro Forma de la punta Otras formas especiales Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico