(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo DNW Pias para Steel House【500 piezas por paquete】

Tornillo DNW Pias para Steel House
  • Descuento por volumen

[Designación nominal del tornillo (M)] 4,8
[Material] ③Acero inoxidable 304
[Tratamiento de superficies] cromato trivalente
[Tratamiento de superficies] (detalle) blanco trivalente
[Forma del orificio de montaje] Ninguno
[Unidad de ventas] Cajas/paquete rosca rosca
[tipo] Auto tornillo de perforación
[Forma detallada] Estándar
[Longitud] 13, 19

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HXNSFDNW-ST3W-D4.8-19

Número de Parte
HXNSFDNW-ST3W-D4.8-19
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 4.8 Longitud 19 Material Acero
Tratamiento de superficies Cromado trivalente Tratamiento de superficies (detalles) Blanco trivalente Forma de orificio de montaje Ninguno
Unidad de ventas Caja / paquete Tipo de cresta de hilo Tornillo de taladro Forma detallada Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico