(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pias rojas (ALC)

Pias rojas (ALC)
  • Descuento por volumen

[Designación nominal (M)] 4
[Forma detallada] Estándar
[Forma del orificio de montaje] cabeza phillips
[Forma básica] Maleficio
[Material] Acero inoxidable
[Tratamiento de superficies] Ninguno
[Tipo de cresta de hilo] Autoperforante
[Forma de la punta] Otro / especial
[Forma]
[Formas adicionales] Estándar
[Unidad de ventas] Perder (se puede comprar individualmente)
[Uso] Estándar
[Longitud L (mm)] 35 50

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HXPS-SUS-D4-35
HXPS-SUS-D4-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 4 Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Phillips
Forma básica Maleficio Material Acero inoxidable Tratamiento de superficies Ninguno
Tipo de cresta de hilo Tornillo de taladro Forma de la punta Otras formas especiales Formas Adicionales Estándar
Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno) Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico