(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo Twin Pias【250-300 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Tornillo Twin Pias
  • Descuento por volumen

[Designación nominal (M)] 6
[Forma detallada] Estándar
[Forma del orificio de montaje] Ninguno
[Forma básica] Perno prisionero
[Material] ③Acero inoxidable 304
[Tratamiento de superficies] blanco trivalente
[Tipo de cresta de hilo] Autoperforante
[Forma de la punta] Otro / especial
[Forma]
[Formas adicionales] Estándar
[Unidad de ventas] caja/paquete
[Uso] Estándar
[Longitud L (mm)] 25 50 60 80

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
STNS-ST3W-D6-50
STNS-ST3W-D6-60
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm)

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1050

250 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1060

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 6 Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Ninguno
Forma básica Perno prisionero Material Acero Tratamiento de superficies Blanco trivalente
Tipo de cresta de hilo Tornillo de taladro Forma de la punta Otras formas especiales Formas Adicionales Estándar
Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico