(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo Pias ALC【250-300 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Tornillo Pias ALC
  • Descuento por volumen

[Designación nominal del tornillo (M)] 5
[Material] ③Acero inoxidable 304
[Forma del orificio de montaje] cabeza phillips
[Unidad de ventas] Cajas/paquete rosca rosca
[tipo] Auto tornillo de perforación
[Forma detallada] cabeza baja
[Longitud] 60, 65, 70
[Tratamiento de superficies] cromado, pintura con revestimiento horneado de plata
[Tratamiento de superficies] (detalle) cromado R-plata (Ruspert plata)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SPPLWS-STC-D5-60
SPPLWS-STC-D5-65
SPPLWS-STTRS-D5-70
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud Tratamiento de superficies Tratamiento de superficies (detalles)

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

60CromadoCromado

250 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

65CromadoCromado

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

70[Pintura / revestimiento] Horneado y recubrimiento de plata.R Silver (Ruspert Silver)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 5 Material Acero Forma de orificio de montaje Phillips
Unidad de ventas Caja / paquete Tipo de cresta de hilo Tornillo de taladro Forma detallada Cabeza baja

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico