(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos autorroscantes - cabeza hexagonal, apriete ligeramente (Números de pieza)

Tornillos autorroscantes - cabeza hexagonal, apriete ligeramente
  • Descuento por volumen

SUNLOCK es un tornillo ideal que ofrece golpes fuertes con un par pequeño. La sección transversal del tornillo SUNLOCK no es circular y sus tres vértices se mueven en espiral. Estas dos características de forma permiten un atornillado suave con poco torque. El hilo hembra está formado con procesamiento de plástico, por lo que no se producen virutas por el corte. Además, hay un efecto de aflojamiento porque el espacio entre el tornillo macho y el tornillo interno se elimina por el efecto de recuperación elástica después del moldeo. El procesamiento de plástico durante la formación crea hilos hembra fuertes y alta retención.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HXNH-410-TPT6-16
HXNH-410-TPT6-20
HXNH-410-TPT6-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L o l (mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Tap-Tight Nominal de hilo (M) 6 Forma detallada Estándar
Forma de orificio de montaje Ninguno Forma básica Maleficio Material 410 acero inoxidable
Tratamiento de superficies Ninguno Forma de la punta Extremo plano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico