(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
SUNLOCK es un tornillo ideal que ofrece un fuerte "golpeteo" con un "par pequeño". La sección transversal del tornillo SUNLOCK no es circular y sus tres vértices se mueven en espiral. Estas dos características en su forma permiten atornillar suavemente con un par pequeño. El hilo hembra está formado con procesamiento de plástico, por lo que no hay virutas de corte. Además, hay un efecto de aflojamiento porque el espacio entre el tornillo macho y el tornillo interno se elimina por el efecto de recuperación elástica después del moldeo. El procesamiento de plástico durante la formación crea hilos hembra fuertes y alta retención.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
CSPTRHD8-410-TPT4-6 |
CSPTRHD8-410-TPT4-8 |
CSPTRHD8-410-TPT4-10 |
CSPTRHD8-410-TPT4-12 |
CSPTRHD8-410-TPT4-16 |
CSPTRHD8-410-TPT4-20 |
CSPTRHD8-410-TPT4-25 |
Cargando…
Tipo de cresta de hilo | Tap-Tight | Nominal de hilo (M) | 4 | Forma detallada | Braguero |
---|---|---|---|---|---|
Forma de orificio de montaje | Phillips | Forma básica | Estándar (redondo) | Material | 410 acero inoxidable |
Tratamiento de superficies | Ninguno | Forma de la punta | Extremo plano |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente