(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos autorroscantes: cabeza plana baja, llave Phillips, apriete con llave【1-1,000 piezas por paquete】 (CSPCSHD6-410-TPT4-30)

Tornillos autorroscantes: cabeza plana baja, llave Phillips, apriete con llave CSPCSHD6-410-TPT4-30
  • Descuento por volumen

SUNLOCK es un tornillo ideal que ofrece un fuerte "golpeteo" con un "par pequeño". La sección transversal del tornillo SUNLOCK no es circular y sus tres vértices se mueven en espiral. Estas dos características en forma permiten un atornillado suave con poco torque. El hilo hembra está formado con procesamiento de plástico, por lo que no hay virutas de corte. Además, hay un efecto de aflojamiento porque el espacio entre el tornillo macho y el tornillo interno se elimina por el efecto de recuperación elástica después del moldeo. El procesamiento de plástico durante la formación crea hilos hembra fuertes y alta retención.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CSPCSHD6-410-TPT4-30

Número de Parte
CSPCSHD6-410-TPT4-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L o l (mm) Material
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10430[Acero inoxidable] 410 acero inoxidable

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Tap-Tight Forma detallada Dto Forma de orificio de montaje Phillips
Forma básica Estándar (redondo) Tratamiento de superficies Ninguno Forma de la punta Extremo plano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico