(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cabeza plana de tornillo de golpe (en un paquete)

Cabeza plana de tornillo de golpe (en un paquete)
  • Descuento por volumen

[Tipo] Hilo grueso
[Tratamiento de superficie] Ninguno
[Tratamiento superficial] (detalle) ninguno
[Unidad de ventas] Individual (disponible para la compra en unidades de 1)
[Forma detallada] Placa
[Designación nominal de tornillo (M)] 4 6
[Longitud] 35, 40, 50, 65, 80
[Material] acero inoxidable SUS410, acero inoxidable

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
OTCSHBPC-SUS-M6-35
OTCSHBPC-SUS-M6-40
OTCSHBPC-SUS-M6-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Hilo del curso Nominal de hilo (M) 6 Material Acero inoxidable
Tratamiento de superficies Ninguno Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno)
Forma detallada Dto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico