(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cabeza de trompeta de tornillo LGS (Dry Wall)【500-1,000 piezas por paquete】

Cabeza de trompeta de tornillo LGS (Dry Wall)
  • Descuento por volumen

[Material] Acero SUS410
[Tratamiento de superficie] Ninguno, cromato trivalente, pintura, recubrimiento

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KTBGDW-410-M3.5-22
KTBGDW-410-M3.5-25
KTBGDW-410-M3.5-32
KTBGDW-410-M3.5-41
KTBGDW-ST3W-M3-20
KTBGDW-ST3W-M3-22
KTBGDW-ST3W-M3.5-22
KTBGDW-ST3W-M3.5-25
KTBGDW-ST3W-M3.5-41
KTBGDW-STTHW-M3-20
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Longitud Material Tratamiento de superficies Tratamiento de superficies (detalles)

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

3.522[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoNinguno

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.525[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoNinguno

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

3.532[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoNinguno

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

3.541[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoNinguno

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

22 Días o más

320AceroCromado trivalenteBlanco trivalente

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

22 Días o más

322AceroCromado trivalenteBlanco trivalente

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.522AceroCromado trivalenteBlanco trivalente

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.525AceroCromado trivalenteBlanco trivalente

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.541AceroCromado trivalenteBlanco trivalente

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

320Acero[Pintura / revestimiento] Pintura / revestimientoPintura para la cabeza (blanca)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Una delgada lámina de metal Unidad de ventas Caja / paquete Forma detallada Rap

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico