(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Tipo] Perno del soporte de conexión
[Materiales] ③Acero inoxidable 304
[Forma del orificio de montaje] Ranura recta con cruceta
[Rosca nominal (M)] 4 6
[Longitud] 20 25 26 30 35 40 45 50 55 60 70 100
[Tratamiento de superficies] Cromato trivalente
[Tratamiento de superficies] (Detalles) cromado trivalente blanco
[Unidad de compra] Se vende suelto (se puede comprar a partir de 1 pieza), caja y paquete.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
CMBBTA-STC-M4-25 |
CMBBTA-STC-M6-20 |
CMBBTA-STC-M6-26 |
CMBBTA-STC-M6-30 |
CMBBTA-STC-M6-40 |
CMBBTA-STC-M6-50 |
Cargando…
Tipos | Perno de conexión | Material | Acero | Forma de orificio de montaje | Phillips o Flathead |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente